Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.16
- Höhe (mm)120.65
- Länge (mm)69.34
- Weite (mm)39.88
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungNicht geeignet
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenBedingt
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)23.4
- Maximale Haltekraft (N)890
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungGerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- Spannarmausführungoffener Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör202305|L-217-1-01|L-217-1-02|L-217-1-03|L-217-2-01|L-217-2-02|L-217-3-01|L-217-4-01|L-217-1-01|L-217-1-02|L-217-1-03|L-217-3-01|L-217-4-01
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 527
527 - Vertikalspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Round Tooling-Single-End Extension - Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel