Destaco Logo

205-UB - Horizontalspanner, Basis gerade, U-Spannarm

Serie ansehen:

Serie 205

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.07
  • Länge (in)2.71
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)60
  • Höhe unter Spannarm (in)0.44
  • Spannarmlänge (in)0.73
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungGerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
Ähnliche Produkte