Serie ansehen:
Serie 207Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.34
- Höhe (mm)176.02
- Länge (mm)128.52
- Weite (mm)43.94
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenBedingt
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)32.0
- Maximale Haltekraft (N)2220.0
- BeigestelltNein
- Bolt Retainer207105
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm lang
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör207105-M|207305|207426-Q|207105|207105