Destaco Logo

207-LBR - Vertikalspanner, Basis gerade, Spannarm lang, massiv, mit Toggle Lock Plus

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.45
  • Höhe (mm)189.99
  • Länge (mm)157.73
  • Weite (mm)31.75
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)39.4
  • Maximale Haltekraft (N)2220
  • BeigestelltNein
  • Bolt Retainer207105

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführunggerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
  • Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm lang
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör207105-M|207305|207426-Q|207105|207105
Ähnliche Produkte