Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.3
- Höhe (mm)176.02
- Länge (mm)94.49
- Weite (mm)43.94
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenBedingt
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)31.8
- Maximale Haltekraft (N)1670.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeGrün
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör225208-M
- Standard-MaterialStahl
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 860-861-891-1000-1001
1001 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 460/480
462 - Spannzange
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
Zubehör für Handspanner
324908 - KONTERMUTTER (M4 X 0,7 6H DIN985)
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
920 - Federnde Andruckspindel
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel