Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.95
- Länge (in)3.69
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
Technische Daten
- Haltekraft (lb)375
- Höhe unter Spannarm (in)2.68
- Spannarmlänge (in)1.86
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungzwei Montagemöglichkeiten
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel