Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.45
- Höhe (mm)176.02
- Länge (mm)116.33
- Weite (mm)43.94
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenBedingt
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)31.8
- Maximale Haltekraft (N)1670
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNeopren
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör225208-M
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner
Serie 6002, 6004 & 6024
6024-MMRSS - 6004 - Schubstangenspanner
Serie 325
325 - Spannzange
Serie 548/578
578 - Vertikalspanner
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 615
615 - Schubstangenspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel