Destaco Logo

207-USS - Vertikalspanner 207-U in Edelstahl

Serie ansehen:

Serie 207

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.71
  • Länge (in)4.44
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)450
  • Höhe des Klammerarms (in)1.25
  • Höhe unter Spannarm (in)1.25
  • Spannarmlänge (in)2.85
  • Spannarmlänge (in)2.85

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
Ähnliche Produkte