Destaco Logo
Default Image

207107 - 817-S/SE Spindelinksschwenkendalter

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Höhe (mm)16.00
  • Länge (mm)31.75
  • Weite (mm)8.38

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • Product TypeBolt Retainer
  • Wird verwendet bei Modell/Serie817-S|817-SE
  • Zubehör-TypSpindelinksschwenkendalter
Ähnliche Produkte