Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.73
- Höhe (mm)208.03
- Länge (mm)140.72
- Weite (mm)65.02
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Welding; Woodworking
Technische Daten
- Spannarmlänge (in)3.65
- Höhe unter Spannarm (mm)42.7
- Maximale Haltekraft (N)2670
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNeopren
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör240208-M
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 3031/3051
3051 - Verschlussspanner mit gef¿hrtem Haken
Serie 5150
5150 - Schubstangenspanner Serie 5000
Serie 518
518 - Vertikalspanner