Destaco Logo

213-U - Fuß mit Flansch, U-Bügel

Serie ansehen:

Serie 213

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.08
  • Höhe (mm)35.31
  • Länge (mm)102.87
  • Weite (mm)26.92
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Welding; Wood Working

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)16.5
  • Maximale Haltekraft (N)670
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenHorizontal-Kniehebelspanner
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör213208-M
Ähnliche Produkte