Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.18
- Höhe (mm)62.74
- Länge (mm)167.13
- Weite (mm)28.45
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)28.2
- Maximale Haltekraft (N)900
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführunggerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHorizontal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör202208-M
- Standard-MaterialStahl
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen