Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.18
- Höhe (mm)49.53
- Länge (mm)167.13
- Weite (mm)39.88
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Food Processing; Welding; Woodworking
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)23.6
- Maximale Haltekraft (N)1110
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeEdelstahl
- ProdukttypenHorizontal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör202943
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
DPDS Serie
Parallel Grippers-DPDS - DPDS Serie
Vakummerzeuger/Ejektoren
Vacuum Generators Port-Only Adapters - Vakummerzeuger/Ejektoren