Destaco Logo

225-UF - Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 225-U mit Frontmontage

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.25
  • Höhe (mm)46.74
  • Länge (mm)175.51
  • Weite (mm)34.80
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)33.3
  • Maximale Haltekraft (N)2220.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungFrontmontage
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör215208-M
  • Standard-MaterialStahl
Ähnliche Produkte