227-U-G - Handspanner, horizontal, Kniehebel, geflanschte Basis, U-Spannarm, Version 227-U mit grünem Griff
Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.68
- Länge (in)7.48
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
- Duty Cycle2
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)500.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.25
- Spannarmlänge (in)2.65
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeGrün
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör225208-M
- Standard-MaterialStahl
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F227-U-L.jpg%2Frename%2F227-U-L.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F227-U-K%2B-%2B18587.jpg%2Frename%2F227-U-K%2B-%2B18587.png&w=3840&q=75)