Destaco Logo

247-S - Geflanschte Basis, Vollstange

Serie ansehen:

Serie 247/267

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.08
  • Höhe (mm)225.04
  • Länge (mm)174.75
  • Weite (mm)64.01
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)50.3
  • Maximale Haltekraft (N)4400.0
  • BeigestelltNein
  • Bolt Retainer210114

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
  • Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör247110-M|247110|247110
Ähnliche Produkte