Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.0226796
- Höhe (mm)29.97
- Länge (mm)102.11
- Weite (mm)29.97
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Gewinde (mm)121.75
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenNeopren-Spindel mit flacher Spitze
- Serie verwendet auf247|245
- Wird verwendet bei Modell/Serie247-U|247-UB|245-U
- Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 8000/8200/8400
8416 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Zubehör für Handspanner
202208 - Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r
Zubehör für Handspanner
202943 - Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör
Zubehör für Handspanner
207105 - Spindelhalter - Spannerzubeh¿r
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner