Destaco Logo

305-U - Handspanner, horizontal, Kniehebel, geflanschte Basis, U-Spannarm

Serie ansehen:

Serie 305/307/309

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.148
  • Länge (in)2.21
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Welding; Wood Working
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)150
  • Höhe des Klammerarms (in)0.48
  • Höhe unter Spannarm (in)0.48
  • Spannarmlänge (in)1.19
  • Spannarmlänge (in)1.19
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör305208-M