Destaco Logo

317-S - Stabile Stange

Serie ansehen:

Serie 317

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.75
  • Länge (in)7.20
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)375.0
  • Höhe unter Spannarm (in)2.68
  • Spannarmlänge (in)3.2
  • BeigestelltNein
  • Bolt Retainer207105

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungfront abgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
Ähnliche Produkte