Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.34
- Höhe (mm)134.11
- Länge (mm)165.86
- Weite (mm)38.10
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenBedingt
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Welding; Wood Working
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)68.1
- Maximale Haltekraft (N)1670.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungfront abgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNeopren
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör507208-M
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen