Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.25
- Höhe (mm)51.05
- Länge (mm)204.18
- Weite (mm)44.20
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)22.1
- Maximale Haltekraft (N)3200.0
- BeigestelltNein
- Inklusive U-Haken?Ja
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte331005
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- Zubehör331215-M-50|331005
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 8000/8200/8400
8416 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Zubehör für Handspanner
202208 - Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r
Zubehör für Handspanner
202943 - Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör
Zubehör für Handspanner
207105 - Spindelhalter - Spannerzubeh¿r
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner