Destaco Logo

491203 - Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.0420026192
  • Höhe (mm)14.22
  • Länge (mm)44.45
  • Weite (mm)14.22
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpindel mit Sechskant-Kopf
  • Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte