Destaco Logo

506-MLBLSC - Vertikale Niederhalterklammer

Serie ansehen:

Serie 500

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)6.61
  • Länge (in)5.64
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)5000
  • Höhe bis zur Spitze des Spannarms (in)164.1
  • Spannarmlänge (in)1.38
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungLanger Fuß mit Stoppeinrichtung in geöffneter Stellung
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
Ähnliche Produkte