Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.52
- Höhe (mm)63.25
- Länge (mm)193.29
- Weite (mm)64.01
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)25.4
- Kolben Höhe (mm)28
- Maximale Haltekraft (N)11120
- Andruckspindel (empfohlen)461203-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM8
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner, schwere Ausführung
- Standard-MaterialSteel
- Zubehör461203-M|461203-M
- ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner
Serie 6002, 6004 & 6024
6024-MMRSS - 6004 - Schubstangenspanner
Serie 325
325 - Spannzange
Serie 548/578
578 - Vertikalspanner
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 615
615 - Schubstangenspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel