Destaco Logo
Default Image

5133-BR - Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5133-B mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.31
  • Höhe (mm)91.44
  • Länge (mm)331.47
  • Weite (mm)39.12
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)79.5
  • Kolben Höhe (mm)29
  • Maximale Haltekraft (N)20460
  • Andruckspindel (empfohlen)325203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde1/2-13
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungMassive Basis, anschweißbar
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialSteel
  • Zubehör325203|325203
  • ZusatzverriegelungJa