Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.49
- Höhe (mm)30.48
- Länge (mm)212.34
- Weite (mm)46.74
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- AnwendungenAssembly; Clamping; Heavy Duty; Welding
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)20.6
- Maximale Haltekraft (N)2670
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungmassiver Spannarm
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNA
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm
- Standard-MaterialStahl