Destaco Logo

5310 - 5305/5310 - Horizontal-Kniehebelspanner Serie 5000

Serie ansehen:

Serie 5000Serie 5300

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.29
  • Höhe (mm)50.80
  • Länge (mm)282.70
  • Weite (mm)38.10
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • AnwendungenAssembly; Clamping; Heavy Duty; Welding

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)25.4
  • Maximale Haltekraft (N)5780
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNA
  • ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
  • Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm
  • Standard-MaterialHochfester Schmiedestahl
Ähnliche Produkte