Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.2
- Länge (in)4.92
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1500.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.86
- Spannarmlänge (in)2.56
- BeigestelltNein
- Bolt Retainer533108-M
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel