Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.85
- Höhe (mm)262.89
- Länge (mm)160.02
- Weite (mm)72.90
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Bediener UmgebungRau/Schmutzig
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)66.8
- Maximale Haltekraft (N)10000.0
- BeigestelltNein
- Bolt Retainer535108-M
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm lang
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör535108-M