Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.37
- Höhe (mm)158.50
- Länge (mm)102.11
- Weite (mm)25.91
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Welding
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)32.1
- Maximale Haltekraft (N)3340.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführunggerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNA
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm
- Standard-MaterialHochfester Schmiedestahl
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 527
527 - Vertikalspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Round Tooling-Single-End Extension - Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel