Destaco Logo

5910-B - Fester Sockel

Serie ansehen:

Serie 5000Serie 5900

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.2
  • Höhe (mm)221.49
  • Länge (mm)152.91
  • Weite (mm)39.88
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Welding

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)44.5
  • Maximale Haltekraft (N)7120
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführunggerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNA
  • ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
  • Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm
  • Standard-MaterialHochfester Schmiedestahl
Ähnliche Produkte