Destaco Logo

6001 - 6001 - Schubstangenspanner

Serie ansehen:

Serie 6001

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.05
  • Höhe (mm)32.26
  • Länge (mm)66.80
  • Weite (mm)31.24
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)16
  • Kolben Höhe (mm)12.7
  • Maximale Haltekraft (N)670
  • Andruckspindel (empfohlen)105203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde#8-32
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZölliges

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveJa
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör105203
Ähnliche Produkte