Destaco Logo

6002 - 6002 - Schubstangenspanner

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.2
  • Höhe (mm)106.93
  • Länge (mm)140.21
  • Weite (mm)25.40
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)19
  • Kolben Höhe (mm)11.2
  • Maximale Haltekraft (N)1780
  • Andruckspindel (empfohlen)205203
  • BeigestelltNein
  • Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))20:1
  • Kolbengewinde1/4-20
  • Mounting Nut (Supplied)602105
  • SchubstangeRunden
  • Zölliges oder metrisches ProduktZölliges

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör205203|602105|602106-M
Ähnliche Produkte