%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F6004.jpg%2Frename%2F6004.png&w=3840&q=75)

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.2
- Höhe (mm)106.93
- Länge (mm)140.21
- Weite (mm)25.40
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)19
- Kolben Höhe (mm)11.2
- Maximale Haltekraft (N)1780
- Andruckspindel (empfohlen)205203
- BeigestelltNein
- Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))20:1
- Kolbengewinde1/4-20
- Mounting Nut (Supplied)602105
- SchubstangeRunden
- Zölliges oder metrisches ProduktZöllig
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör205203|602105
- ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte
Serie 6002, 6004 & 6024
6004-R - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6004 mit Zusatzverriegelung
Serie 6002, 6004 & 6024
6002-SS - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6002 in Edelstahl
Serie 6002, 6004 & 6024
6004 - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, zöllig
Serie 6002, 6004 & 6024
6002 - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, zöllig