Destaco Logo

6002-SWL - Manuelle Schwenkklemme-LH

Serie ansehen:

Serie 6004

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.43
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)37.9
  • max. Spannhub (mm)5.6
  • Maximale Haltekraft (N)1780.0
  • Schwenkhub (mm)13.5
  • Vertikaler Spannhub (mm)5.6
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM8

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • GrifffarbeRot
  • Handgriff360 Degree Rotatable Handle
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenManueller Schwenkspanner
Ähnliche Produkte