Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.37
- Höhe (mm)104.50
- Länge (mm)143.10
- Weite (mm)25.40
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)38.1
- Kolben Höhe (mm)11.2
- Maximale Haltekraft (N)2000
- Andruckspindel (empfohlen)207203
- BeigestelltNein
- Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))14.4:1
- Kolbengewinde5/16-18
- Mounting Nut (Supplied)606104
- SchubstangeRunden
- Zölliges oder metrisches ProduktZölliges
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialSteel
- Zubehör207203|604106|207203|606104|604106
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner