Destaco Logo

6004-MM - 6004 - Schubstangenspanner

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.37
  • Höhe (mm)104.50
  • Länge (mm)143.10
  • Weite (mm)25.40
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)38.1
  • Kolben Höhe (mm)11.2
  • Maximale Haltekraft (N)2000
  • Andruckspindel (empfohlen)207203-M
  • BeigestelltNein
  • Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))14.4:1
  • KolbengewindeM8
  • Mounting Nut (Supplied)606104-M
  • SchubstangeRunden
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör207203-M|604-MM|207203-M|606104-M|604106-M
Ähnliche Produkte