Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.37
- Höhe (mm)114.70
- Länge (mm)144.50
- Weite (mm)25.40
- Bevorzugter MarktNA/SA
Technische Daten
- Hub (mm)38.1
- Kolben Höhe (mm)11.2
- Maximale Haltekraft (N)2000
- Andruckspindel (empfohlen)207203-M
- BeigestelltNein
- Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))14.4:1
- KolbengewindeM8
- Mounting Nut (Supplied)606104-M
- SchubstangeRunden
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör207203-M|207203-M|606104-M
- ZusatzverriegelungJa