Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.6
- Höhe (mm)275.34
- Länge (mm)153.67
- Weite (mm)44.96
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)55.7
- max. Spannhub (mm)16.0
- Maximale Haltekraft (N)2670
- Schwenkhub (mm)22.0
- Vertikaler Spannhub (mm)16.0
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM8
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveJa
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenManueller Schwenkspanner
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
DPDS Serie
Parallel Grippers-DPDS - DPDS Serie
Vakummerzeuger/Ejektoren
Vacuum Generators Port-Only Adapters - Vakummerzeuger/Ejektoren