Destaco Logo

601 - 601 - Schubstangenspanner

Serie ansehen:

Serie 601

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.09
  • Länge (in)2.61
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)100
  • Hub (in)0.63
  • Kolben Höhe (in)0.5
  • Andruckspindel (empfohlen)105203
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveJa
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
Ähnliche Produkte