Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.04
- Höhe (mm)32.26
- Länge (mm)66.29
- Weite (mm)26.67
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)16
- Kolben Höhe (mm)12.7
- Maximale Haltekraft (N)440
- Andruckspindel (empfohlen)205208-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM4
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör205208-M|205208-M
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen