Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.04
- Höhe (mm)32.26
- Länge (mm)66.29
- Weite (mm)26.67
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)16
- Kolben Höhe (mm)12.7
- Maximale Haltekraft (N)440
- Andruckspindel (empfohlen)205943
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde#8-32
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZölliges
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveJa
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör205943