Destaco Logo

6015-M - 6015 - Schubstangenspanner

Serie ansehen:

Serie 6015

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.15
  • Höhe (mm)40.39
  • Länge (mm)75.18
  • Weite (mm)32.00
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)17.8
  • Kolben Höhe (mm)12.7
  • Maximale Haltekraft (N)2500
  • Andruckspindel (empfohlen)205203-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM6
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör205203-M
Ähnliche Produkte