Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.05
- Höhe (mm)79.50
- Länge (mm)61.72
- Weite (mm)26.42
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)19.1
- Kolben Höhe (mm)10.4
- Maximale Haltekraft (N)900
- Andruckspindel (empfohlen)205203
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde1/4-20
- Mounting Nut (Supplied)602105
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZölliges
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör602106-M|205203|602106-M|205203|602105|602106-M
Ähnliche Produkte
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
Serie 6002, 6004 & 6024
6002 - Schubstangenspanner
Serie 5150
5150 - Schubstangenspanner Serie 5000
Serie 8700
8732 - 8700 - Pneumatischer Hebelspanner
Serie 95030/95040/95050/95060
95030/95040/95050/95060 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
207105 - Spindelhalter - Spannerzubeh¿r
Serie 460/480
463 - Spannzange