%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F604-G%2B-%2B18598.jpg%2Frename%2F604-G%2B-%2B18598.png&w=3840&q=75)

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.05
- Höhe (mm)79.50
- Länge (mm)61.72
- Weite (mm)26.42
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)19.1
- Kolben Höhe (mm)11.9
- Maximale Haltekraft (N)900.0
- Andruckspindel (empfohlen)205203-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM6
- Mounting Nut (Supplied)602105-M
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungFrontmontage
- GrifffarbeGrün
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör205203-M|602
Ähnliche Produkte
Serie 6002, 6004 & 6024
6002-MM - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6002-M, metrisch