Destaco Logo

602-SS - 602 - Schubstangenspanner

Serie ansehen:

Serie 602/604/624

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.05
  • Höhe (mm)79.50
  • Länge (mm)61.72
  • Weite (mm)26.42
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)19.1
  • Kolben Höhe (mm)19.1
  • Maximale Haltekraft (N)900
  • Andruckspindel (empfohlen)202943
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde1/4-20
  • Mounting Nut (Supplied)602905
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZölliges

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • Handgriff360 Degree Rotatable Handle
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör202943|202943|602905
Ähnliche Produkte