Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.44
- Höhe (mm)144.00
- Länge (mm)212.60
- Weite (mm)41.3
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)66.0
- Maximale Haltekraft (N)9340
- Andruckspindel (empfohlen)210203
- BeigestelltNein
- Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))21:1
- Kolbengewinde3/8-16
- Mounting Nut (Supplied)624105
- SchubstangeRunden
- Zölliges oder metrisches ProduktZölliges
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör210203|624105
- ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 527
527 - Vertikalspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Round Tooling-Single-End Extension - Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel