Destaco Logo

603 - 603 - Schubstangenspanner

Serie ansehen:

Serie 603/608

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.38
  • Höhe (mm)87.12
  • Länge (mm)121.16
  • Weite (mm)47.75
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)31.8
  • Kolben Höhe (mm)24.6
  • Maximale Haltekraft (N)2670
  • Andruckspindel (empfohlen)207203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde5/16-18
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör207203|207203