Destaco Logo

603-M - 603/608 - Schubstangenspanner

Serie ansehen:

Serie 603/608

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.84
  • Länge (in)4.77
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)600
  • Hub (in)1.25
  • Kolben Höhe (in)0.96
  • Andruckspindel (empfohlen)207203-M
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
Ähnliche Produkte