Destaco Logo

603-MR - 603/608 - Schubstangenspanner

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.38
  • Höhe (mm)87.12
  • Länge (mm)121.16
  • Weite (mm)47.75
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)31.8
  • Kolben Höhe (mm)24.4
  • Maximale Haltekraft (N)2670
  • Andruckspindel (empfohlen)207203-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM8
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör207203-M|207203-M
  • ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte